Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
L590-1105H-ZC2-KW-CB50 |
R590-1105H-ZC2-KW-CB50 |
R590-110508H-PR2-KW-CB50 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Corner R (mm) | Maximum Cutting Ap (mm) | Dimensions la (mm) | Wiper Length BS (mm) | Bκε (mm) | Tip hand (right or left) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
173.71 € | 5 | 6 giorni | Ghisa | - | 1.2 | 3 | 5.92 | 30 | Left-hand | ||
173.71 € | 5 | 8 giorni | Ghisa / Materiale ad alta durezza | - | 1.2 | 3 | 5.92 | 30 | Right-hand | ||
173.71 € | 5 | 6 giorni | Ghisa / Materiale ad alta durezza | 0.8 | 2 | 2 | 6.8 | - | Right-hand |
Loading...
Shape (initial letter of model number) | Altro | Clearance angle | Altro | Available corners | 1 |
---|---|---|---|---|---|
Detailed Material | CB50 | Dimensions iW(mm) | 11.5 | Tip Size | 11 |
Machining State | Y-Bar | Features of the blade tip | Sharp Blade with High Precision |
Configura
Proprietà di base
work material
Corner R(mm)
Maximum Cutting Ap(mm)
Dimensions la(mm)
Wiper Length BS(mm)
Bκε(mm)
Tip hand (right or left)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali