Inserto per filo del tagliente CoroMill 690

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

690-140608M-E-SL-1030

Codice componente
690-140608M-E-SL-1030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.75 €

10 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape (initial letter of model number) Altro Clearance angle P(11°) work material Lega termoresistente, lega di titanio
Available corners 2 Diameter of Inscribed Circle iC(mm) 14.5 Tip Thickness S(mm) 6.35
Corner R(mm) 0.8 Detailed Material GC1030 Dimensions la(mm) 14.75
Wiper Length BS(mm) 1 Dimensions iW(mm) 14.5 Tip Size 14
Machining State Light

Si trova sulla pagina di Inserto per filo del tagliente CoroMill 690, il codice articolo è il seguente: 690-140608M-E-SL-1030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 690-140608M-E-SL-1030.

Supporto tecnico