Punta per applicazioni difficili

Punta per applicazioni difficili
Utensile per la rimozione di bande di prese rotte Rimuove le bande di prese rotte con un forte bordo tagliente.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HC2
HC4
HC6
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Hole diameter (drill diameter) D
(mm)
Overall Length L
(mm)
Maximum Machining Depth
(mm)
Shank type
(mm)
Damage Tap Size

51.09 €

1 6 giorni 230102M3 4-40 UNC,6-40 UNF,6 BA-4 BA

69.03 €

1 6 giorni 445204M6 1/4-5/16 UNC, 1/4-5/16 UNF, 1 BA-0 BA

102.99 €

1 6 giorni 6603063/8-1/2 UNC,3/8-1/2 UNF

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shank Type A gambo dritto With/without Oil Hole N/A Application Fracture tap elimination and hole boring for material that is difficult to machine
Other Use machines with high spindle rigidity. (Use this product for machining centers, CNC lathes, automatic lathes, or milling machines.) Note 1 The extra negative shape increases the machining temperature and anneals the tap. Note 2 Repolishing Type
Note 3 Cutting Oil Unnecessary Note 4 Suitable for dry processing

Supporto tecnico