Codice articolo del costruttore: R300-040A32-12H
Marca: SANDVIK
Prezzo: 643.87 €
Tempi di consegna: 8 giorni
Machining Application: Tipo piano
blade diameter D: 40mm mm
Overall length (L): 150 mm
Shank diameter (d): 32 mm
Number of flutes: 4 sheet
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
R300-040A32-12H
Codice componente
|
---|
R300-040A32-12H |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Machining Application | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Maximum Engine Speed n max | Dimensions Dc (mm) | Mass (kg) | Specifications | Tip Size (mm) | Blade distribution | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
643.87 € | 1 | 8 giorni | Tipo piano | 40mm | 150 | 32 | 4 | 6 | 28500 | 28 | 1.6 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 12 | Equal division |
Loading...
work material | Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio ad alta durezza / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio / Titanio / Rame | Mounting Method | Con maniglia | Finish category | Lavorazione sgrossatura e sgrossatura media |
---|---|---|---|---|---|
Compatible Tip Material | Rivestimento in carburo | Underneck length (ℓ1)(mm) | 40 | Details Type | Cylindrical shank |
Coolant | Coolant Center-Through | Machining Application Details | Die milling and face milling, full slot milling, face milling, plunging, trimming, ramping, profiling |
Si trova sulla pagina di Fresa per lavorazione del profilo CoroMill 300, il codice articolo è il seguente: R300-040A32-12H.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R300-040A32-12H.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Machining Application
blade diameter D(mm)
Overall length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
Number of flutes(sheet)
Maximum Cutting Depth (Ad)(mm)
Maximum Engine Speed n max
Dimensions Dc(mm)
Mass(kg)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
R300-025A20-08M |
R300-032A25-08H |
R300-032A25-08M |
R300-032A25-10H |
R300-032A25-12H |
R300-040A32-12M |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Machining Application | blade diameter D (mm) | Overall length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | Number of flutes (sheet) | Maximum Cutting Depth (Ad) (mm) | Maximum Engine Speed n max | Dimensions Dc (mm) | Mass (kg) | Specifications | Tip Size (mm) | Blade distribution |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
496.55 € | 1 | 8 giorni | Tipo piano / Laterale | 25mm | 150 | 20 | 3 | 4 | 7200 | 17 | 0.4 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 8 | Unequal division | ||
643.87 € | 1 | 8 giorni | Tipo piano | 32mm | 150 | 25 | 5 | 4 | 35900 | 24 | 0.6 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 8 | Equal division | ||
606.73 € | 1 | 8 giorni | Tipo piano | 32mm | 190 | 25 | 4 | 4 | 9000 | - | 0.8 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 8 | Unequal division | ||
606.73 € | 1 | 8 giorni | Tipo piano | 32mm | 150 | 25 | 4 | 5 | 28500 | 22 | 0.7 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 10 | Equal division | ||
549.95 € | 1 | 8 giorni | Tipo piano | 32mm | 150 | 25 | 3 | 6 | 35500 | 20 | 0.6 | Extra-Cross Pitch (Multiple Flutes) | 12 | Equal division | ||
606.73 € | 1 | 8 giorni | Tipo piano | 40mm | 250 | 32 | 3 | 6 | 11400 | - | 1.8 | Cross Pitch (Medium Flutes) | 12 | Unequal division |