Techno Disc HYBRID【5 Pezzi per confezione】

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
HB10015-A-60
HB10015-A-120
HB10015-Z-60
HB10015-Z-80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Numero di pz. inclusi per conf.Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Particle Size
(#)
Abrasive grain

59.20 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 60A grana abrasiva

59.20 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 120A grana abrasiva

59.41 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 6 giorni 60Z grana abrasiva

59.41 €

5 Pezzi per confezione

1 conf. Disponibile 7 giorni 80Z grana abrasiva

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Disco multi-lama Diameter(mm) 100 Shaft Diameter(mm) 15
Thickness(mm) 8~ Max. Rotational Speed(min-1(r.p.m)) 13600 Features Realizes synergistic effect by the combination of surface grinding and curved surface grinding. Ideal for beading welded parts of the inner corners. It is also excellent for general grinding and polishing.
Application For the general grinding, polishing, and base polishing of iron, stainless steel, and aluminum, as well as welding bead removal, sputter removal, deburring, chamfering, rust removal, and paint removal

Supporto tecnico