Set combinazione drive rotore

Set combinazione drive rotore
  • Sconto volumi elevati
Set di combinazioni per l'azionamento del rotore Si tratta di un set di smussatura per fori di diametro da piccolo a grande.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

RD2001

Codice componente
RD2001
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

61.33 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tipo manuale Product Content Set Box Size(mm) 200×70×30
Mass(g) 145 Features NB handle / rotor drive countersink : 3.2 mm, 10.4 mm, BS1010, BS2010, BS3010

Si trova sulla pagina di Set combinazione drive rotore, il codice articolo è il seguente: RD2001.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto RD2001.

Supporto tecnico