Long Arm Heavy Grade Dial Gauge Holder with Arm End Fine Adjustment Mechanism

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MG71003

Codice componente
MG71003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

274.48 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto magnetico (Tipo a braccio) Adsorption Power(N) 800 Mounting hole for measuring device ø6, ø8, ø3/8-Inch
Dovetail Groove Y/N Disponibile Mounting Screw M8 x 1.25 Magnet width(mm) 50
Magnet Depth(mm) 60 Magnet Height(mm) 55 Overall Arm Length(mm) 347
Full height(mm) 437 Arm Size(mm) 163×113 Weight(kg) 1.95
Features 1 The arm tip fine feed mechanism with built-inφ6, φ8 mm holes, 3/8" hole, and grooved rotating clamp enable a test indicator and dial gauge to be mounted and facilitate easy zero-point setting of the gauge needle. Features 2 Noga's original disc spring bearing mechanism allows the knob at the center of the arm to tighten smoothly and tough. Features 3 Powerful ON/OFF type is used for the magnetic base.
Features 4 Arm has a black, non-chrome finish.

Si trova sulla pagina di Long Arm Heavy Grade Dial Gauge Holder with Arm End Fine Adjustment Mechanism, il codice articolo è il seguente: MG71003.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MG71003.

Supporto tecnico