No Fine Adjustment Mechanism Popeye Stand (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

PH3035

Codice componente
PH3035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

108.12 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto magnetico (Tipo a montante) Adsorption Power(N) 320 Mounting hole for measuring device ø6, ø8, ø3/8-Inch
Dovetail Groove Y/N Disponibile Arm Length (1)(mm) 120 Arm Length (2)(mm) 110
Magnet width(mm) 30 Magnet Depth(mm) 40 Magnet Height(mm) 35
Weight(kg) 0.458 Note Equipped with super strong and compact on-off magnets. Weight of 236 g, and adsorption force of 32 kgf.

Si trova sulla pagina di No Fine Adjustment Mechanism Popeye Stand, il codice articolo è il seguente: PH3035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto PH3035.

Supporto tecnico