Standard Dial Gauge Holder

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DG1030

Codice componente
DG1030
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

171.53 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto magnetico (Tipo a braccio) Adsorption Power(N) 800 Mounting hole for measuring device φ8 (6 x 8 mm, with Adapter)
Magnet width(mm) 50 Magnet Depth(mm) 60 Magnet Height(mm) 55
Arm Size(mm) 110×102 Arm Holding Force(kg) Approx. 4

Si trova sulla pagina di Standard Dial Gauge Holder, il codice articolo è il seguente: DG1030.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DG1030.

Supporto tecnico