Standard Magnetic Base without Fine Feed (Star-Shaped Cap)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MB1035

Codice componente
MB1035
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

70.79 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Supporto magnetico (Tipo a montante) Adsorption Power(N) 800 Mounting hole for measuring device ø6/ø8 (Can be protected using the gauge lug)
Mounting Screw M8 x 1.25 Arm Length (1)(mm) 176 Arm Length (2)(mm) 164
Magnet width(mm) 50 Magnet Depth(mm) 60 Magnet Height(mm) 55
Weight(kg) 1.4 Features 1 80 kgf with On/Off Magnet.

Si trova sulla pagina di Standard Magnetic Base without Fine Feed (Star-Shaped Cap), il codice articolo è il seguente: MB1035.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MB1035.

Supporto tecnico