Inserto per troncatura e spianatura HSS, modello JIS66, modello S521

Inserto per troncatura e spianatura HSS, modello JIS66, modello S521
Punta per utensili in acciaio rapido, tipo JIS66, tipo S521, per piallatura e taglio Punta per saldatura, acciaio rapido

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TTB66
TTB66-1
TTB66-2
TTB66-3
TTB66-4
TTB66-5
TTB66-7
TTB66-9
TTB66-11
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Nominal Number Tip Part A
(mm)
Tip Part B
(mm)
Tip Part C
(mm)
Shank F
(mm)
Shank G
(mm)
Shank K
(mm)
Shipment Unit
(Book)

83.82 €

10 7 giorni 0-1031642253510

86.65 €

10 7 giorni 1-1341655284210

90.80 €

10 7 giorni 2-165205.55314610

118.80 €

1 7 giorni 3-196.5247534521

127.61 €

10 7 giorni 4-19X256.52976456710

125.01 €

10 7 giorni 5-2272976456610

127.61 €

1 7 giorni 7-258328647701

184.22 €

1 7 giorni 9-321038101057871

352.99 €

5 7 giorni 11-381245111060945

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Punta da taglio con lama ad alta velocità Material High-speed steel θ 25°
Paint Gold

Supporto tecnico