CoroCut

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
N123H1-0400-0004-TF-3115
N123K1-0600-0004-TF-3115
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Groove Width (For Grooving / Plunging) Sheet size

33.05 €

10 6 giorni 4.00mmH

36.51 €

10 6 giorni 6.00mmK

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Altro Application Scanalatura / Troncatura Available corners 1
work material Acciaio / Ghisa Selfishly Nessun lato Nose R 0.4
Material type GC3115 Tip relief angle(°) 7 Chip Breaker Manufacturer TF
Specifications Low Feed Minor relief angle(°) 6 Groove Width Tolerance +0.10/0
Nose R tolerance ±0.10

Supporto tecnico