Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
TNMG160404-XF-GC15 |
TNMG160404-XF-GC30 |
TNMG160404-XM-GC15 |
TNMG160404-XM-GC30 |
TNMG160408-XF-GC15 |
TNMG160408-XM-GC15 |
TNMG160408-XM-GC30 |
TNMG160408-XMR-GC15 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Breaker Use | Nose R | Material type | Chip Breaker Manufacturer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.22 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Finitura | 0.4 | GC15 | XF | ||
20.28 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Materiale ad alta durezza | Finitura | 0.4 | GC30 | XF | ||
19.22 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Rettifica media | 0.4 | GC15 | XM | ||
19.93 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Materiale ad alta durezza | Rettifica media | 0.4 | GC30 | XM | ||
19.22 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Finitura | 0.8 | GC15 | XF | ||
19.22 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | Rettifica media | 0.8 | GC15 | XM | ||
19.22 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Materiale ad alta durezza | Rettifica media | 0.8 | GC30 | XM | ||
20.28 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Ghisa / Metallo non ferroso / Lega termoresistente, lega di titanio | - | 0.8 | GC15 | XMR |
Loading...
Shape | T (Tipo triangolare) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 3 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Tipo negativo | Selfishly | Nessun lato | s (Chip Thickness)(mm) | 4.76 |
S Tolerance(mm) | ±0.13 | Tip Size | 16 | Diameter of Inscribed Circle iC | 0.375 |
Tip Type | G | Tip relief angle(°) | 0 |
Configura
Proprietà di base
work material
Breaker Use
Nose R
Material type
Chip Breaker Manufacturer
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali