Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Breaker Use | Nose R | s (Chip Thickness) (mm) | S Tolerance (mm) | Tip Size | Diameter of Inscribed Circle iC | Material type | Tip Type | Chip Breaker Manufacturer | Specifications | Other Nose R (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31.12 € | 10 | 6 giorni | Acciaio / Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Rettifica media | [Altro] Altro | 2.38 | ±0.025 | 07 | 0.25 | 1105 | T | UM | - | 0 | ||
39.03 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1515 | T | UM | - | - | ||
17.90 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | Finitura | 0.2 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 1515 | T | UF | - | - | ||
22.32 € | 10 | 8 giorni | Ghisa | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 3205 | T | KR | - | - | ||
22.32 € | 10 | 8 giorni | Ghisa | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 3210 | T | KR | - | - | ||
14.94 € | 10 | 6 giorni | Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | H13A | T | KR | - | - | ||
22.32 € | 10 | 8 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | Finitura | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1105 | T | MF | - | - | ||
22.32 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Finitura | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1115 | T | MF | - | - | ||
22.32 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Finitura | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1125 | T | MF | - | - | ||
19.67 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | Finitura | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 2015 | T | MF | - | - | ||
20.82 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | Finitura | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 2025 | T | MF | - | - | ||
22.32 € | 10 | 8 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1105 | T | MM | - | - | ||
22.32 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1115 | T | MM | - | - | ||
22.32 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1125 | T | MM | - | - | ||
19.67 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 2015 | T | MM | - | - | ||
20.82 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 2025 | T | MM | - | - | ||
20.82 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 2035 | T | MM | - | - | ||
19.67 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 2025 | T | MMC | For High Pressure Coolants | - | ||
19.67 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 2015 | T | MR | - | - | ||
20.82 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 2025 | T | MR | - | - | ||
20.82 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | - | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 2035 | T | MR | - | - | ||
22.32 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | Finitura | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1515 | T | PF | - | - | ||
18.49 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | Finitura | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 5015 | T | PF | - | - | ||
22.32 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1515 | T | PM | - | - | ||
19.79 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1525 | T | PM | - | - | ||
20.28 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 5015 | T | PM | - | - | ||
21.09 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Rettifica media | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1115 | T | MC | For High Pressure Coolants | - | ||
19.30 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Finitura | 0.2 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 1125 | X | WF | - | - | ||
17.82 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | Finitura | 0.2 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 5015 | X | WF | - | - | ||
19.08 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Finitura | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 1115 | X | WF | - | - | ||
19.08 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Finitura | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 1125 | X | WF | - | - | ||
18.02 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | Finitura | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 1515 | X | WF | - | - | ||
16.37 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | Finitura | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 1525 | X | WF | - | - | ||
16.87 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | Finitura | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 2015 | X | WF | - | - | ||
16.37 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | Finitura | 0.4 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 5015 | X | WF | - | - | ||
18.02 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Finitura | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 1125 | X | WF | - | - | ||
18.02 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | Finitura | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 1515 | X | WF | - | - | ||
16.37 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | Finitura | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 1525 | X | WF | - | - | ||
16.87 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | Finitura | 0.8 | 2.38 | ±0.13 | 07 | 0.25 | 2015 | X | WF | - | - | ||
27.44 € | 10 | 8 giorni | Acciaio / Acciaio inox | Finitura | 0.2 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1125 | X | WF | - | - | ||
24.40 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | Finitura | 0.2 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 5015 | X | WF | - | - | ||
25.68 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Finitura | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1115 | X | WF | - | - | ||
25.68 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Finitura | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1125 | X | WF | - | - | ||
25.68 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | Finitura | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1515 | X | WF | - | - | ||
21.30 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | Finitura | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1525 | X | WF | - | - | ||
21.93 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | Finitura | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 2015 | X | WF | - | - | ||
25.68 € | 10 | 8 giorni | Ghisa | Finitura | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 3210 | X | WF | - | - | ||
23.39 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | Finitura | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 5015 | X | WF | - | - | ||
25.68 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Rettifica media | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1115 | X | WM | - | - | ||
24.26 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | Rettifica media | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1515 | X | WM | - | - | ||
23.39 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | Rettifica media | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1525 | X | WM | - | - | ||
24.06 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox | Rettifica media | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 2015 | X | WM | - | - | ||
22.11 € | 10 | 8 giorni | Ghisa | Rettifica media | 0.4 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 3005 | X | WM | - | - | ||
24.26 € | 10 | 8 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Finitura | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1115 | X | WF | - | - | ||
24.26 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox / Lega termoresistente, lega di titanio | Finitura | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1125 | X | WF | - | - | ||
24.26 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | Finitura | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1515 | X | WF | - | - | ||
21.30 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | Finitura | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 1525 | X | WF | - | - | ||
22.75 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | Finitura | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 2015 | X | WF | - | - | ||
22.11 € | 10 | 6 giorni | Ghisa | Finitura | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 3005 | X | WF | - | - | ||
22.11 € | 10 | 8 giorni | Acciaio | Finitura | 0.8 | 3.97 | ±0.13 | 11 | 0.375 | 5015 | X | WF | - | - |
Loading...
Shape | D (Profilo a rombo 55°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Rake angle | Pozidriv | Selfishly | Nessun lato | Tip relief angle(°) | 7 |
Configura
Proprietà di base
work material
Breaker Use
Nose R
s (Chip Thickness)(mm)
S Tolerance(mm)
Tip Size
Diameter of Inscribed Circle iC
Material type
Tip Type
Chip Breaker Manufacturer
Specifications
Other Nose R(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali