Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
SCFCL08CA-06 |
SCFCL10CA-09 |
SCFCL12CA-09 |
SCFCR08CA-06 |
SCFCR10CA-09 |
SCFCR12CA-09 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Minimum Machining Diameter | Selfishly | Overall Length | Torque (Nm) | Dimensions f1 (mm) | Dimension H (mm) | Tip Size (mm) | Tip Size iC | Dimension B (mm) | Dimension H1 (mm) | Blade Inclination Angle λs (°) | Gauge Chip | Dimensions l8 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
242.34 € | 1 | 6 giorni | 25 | Lato sinistro | 32 | 0.9 | 10 | 10 | 6 | 0.25 | 8 | 8 | -6 | CCMT 06 02 04 | 15 | ||
242.84 € | 1 | 6 giorni | 40 | Lato sinistro | 50 | 3 | 14 | 15 | 9 | 0.375 | 11 | 10 | -3 | CCMT 09 T3 08 | 30 | ||
242.34 € | 1 | 6 giorni | 50 | Lato sinistro | 55 | 3 | 20 | 20 | 9 | 0.375 | 15 | 12 | -3 | CCMT 09 T3 08 | 35 | ||
242.84 € | 1 | 6 giorni | 25 | Lato destro | 32 | 0.9 | 10 | 10 | 6 | 0.25 | 8 | 8 | -6 | CCMT 06 02 04 | 15 | ||
242.84 € | 1 | 6 giorni | 40 | Lato destro | 50 | 3 | 14 | 15 | 9 | 0.375 | 11 | 10 | -3 | CCMT 09 T3 08 | 30 | ||
242.84 € | 1 | 6 giorni | 50 | Lato destro | 55 | 3 | 20 | 20 | 9 | 0.375 | 15 | 12 | -3 | CCMT 09 T3 08 | 35 |
Loading...
Applicable Tip Shape | C (Profilo a rombo 80°) | Application | Diametro interno | Lubrication Hole Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Specifications | CORO-TURN 107 Screw Clamp | Cutting Angle(°) | 90 | Tool Lead Angle(°) | 0 |
Rake angle γ(°) | 0 |
Configura
Proprietà di base
Minimum Machining Diameter
Selfishly
Overall Length
Torque(Nm)
Dimensions f1(mm)
Dimension H(mm)
Tip Size(mm)
Tip Size iC
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali