Inserto in ceramica (per tornitura)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
TNGN110308T01020-650
TNGN160412T01020-670
TNGN160712T01020-650
TNGN220408T01020-670
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
work material Nose R s (Chip Thickness)
(mm)
Tip Size Diameter of Inscribed Circle iC Material type

22.67 €

10 6 giorni Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza0.83.18110.25650

54.06 €

10 6 giorni Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza1.24.76160.375670

25.54 €

10 6 giorni Ghisa / Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza1.27.94160.375650

78.62 €

10 6 giorni Lega termoresistente, lega di titanio / Materiale ad alta durezza0.84.76220.5670

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape T (Tipo triangolare) Application Diametro esterno/Diametro interno Available corners 3
Rake angle Tipo negativo Selfishly Nessun lato S Tolerance(mm) ±0.13
Tip Type N Blade tip processing Negative land Tip relief angle(°) 0
Negative land width(mm) 0.1 Negative land angle(°) 20

Supporto tecnico