Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
VNMG160408-KM-3205 |
VNMG160408-LC-1515 |
VNMG160408-LC-2025 |
VNMG160408-MF-S05F |
VNMG160408H13A |
VNMG160412-KM-3205 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | work material | Breaker Use | Rake angle | Nose R | Material type | Chip Breaker Manufacturer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34.24 € | 10 | 6 giorni | Ghisa | Rettifica media | Tipo negativo | 0.8 | 3205 | KM | ||
33.89 € | 10 | 6 giorni | Acciaio | Finitura | Tipo negativo | 0.8 | 1515 | LC | ||
38.53 € | 10 | 6 giorni | Acciaio inox | Finitura | Tipo negativo | 0.8 | 2025 | LC | ||
43.25 € | 10 | 6 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | Finitura | Tipo negativo | 0.8 | S05F | MF | ||
30.00 € | 10 | 6 giorni | Lega termoresistente, lega di titanio | - | - | 0.8 | H13A | - | ||
41.58 € | 10 | 6 giorni | Ghisa | Rettifica media | Tipo negativo | 1.2 | 3205 | KM |
Loading...
Shape | V (Profilo a rombo 35°) | Application | Diametro esterno/Diametro interno | Available corners | 2 |
---|---|---|---|---|---|
Selfishly | Nessun lato | s (Chip Thickness)(mm) | 4.76 | S Tolerance(mm) | ±0.13 |
Tip Size | 16 | Diameter of Inscribed Circle iC | 0.375 | Tip Type | G |
Tip relief angle(°) | 0 |
Configura
Proprietà di base
work material
Breaker Use
Rake angle
Nose R
Material type
Chip Breaker Manufacturer
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali