Codice articolo del costruttore: CC-4-30
Marca: EIKOSHA
Prezzo: 132.24 €
Tempi di consegna: 10 giorni
Application: Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale
Tip angle (θ): 30
Blade diameter (D): 4 mm
Shank diameter (d): 8 mm
blade shape: Right blade right torsion 25°
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CC-4-30
Codice componente
|
---|
CC-4-30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Application | Tip angle (θ) | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade shape | Groove Length (mm) | Overall Length (mm) | Blade diameter tolerance | Angle Tolerance | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
132.24 € | 1 | 10 giorni | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale | 30 | 4 | 8 | Right blade right torsion 25° | 15 | 75 | -0.02~0 | -30′~0 |
Loading...
work material | Acciaio generico / Ghisa / Alluminio / Rame | Tool Material Type | Cobalto HSS | Coating Y/N | N/A |
---|---|---|---|---|---|
Shank tolerance | h6 | Number of flutes | 2 |
Si trova sulla pagina di Fresa per smussatura centrale CC, il codice articolo è il seguente: CC-4-30.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CC-4-30.
Configura
Proprietà di base
Application
Tipo
Tip angle (θ)
Blade diameter (D)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade shape
Groove Length(mm)
Overall Length(mm)
Blade diameter tolerance
Angle Tolerance
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CC-10-60 |
CC-10-80 |
CC-10-90 |
CC-4-45 |
CC-4-60 |
CC-4-80 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Application | Tip angle (θ) | Blade diameter (D) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade shape | Groove Length (mm) | Overall Length (mm) | Blade diameter tolerance | Angle Tolerance |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.57 € | 1 | 6 giorni | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | 60 | 10 | 16 | Right blade right torsion 30° | 22 | 120 | -0.02~0 | -30′~0 | ||
135.39 € | 1 | 10 giorni | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | 80 | 10 | 16 | Right blade right torsion 30° | 22 | 120 | -0.02~0 | -30′~0 | ||
135.39 € | 1 | 6 giorni | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | 90 | 10 | 16 | Right blade right torsion 30° | 22 | 120 | -0.02~0 | -30′~0 | ||
132.26 € | 1 | 6 giorni | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale | 45 | 4 | 8 | Right blade right torsion 30° | 12 | 75 | -0.02~0 | -30′~0 | ||
95.39 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | 60 | 4 | 8 | Right blade right torsion 30° | 11 | 75 | -0.02~0 | -30′~0 | |
98.62 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Centraggio (Posizionamento) / Smussatura foro / Smussatura/Orizzontale / Gola a V | 80 | 4 | 8 | Right blade right torsion 30° | 11 | 75 | -0.02~0 | -30′~0 |