Fresa conica a testa sferica in metallo duro integrale, foro di ventilazione, AHTBE

Fresa conica a testa sferica in metallo duro integrale, foro di ventilazione, AHTBE
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· For graphite electrode machining.
· With air hole.
· 2-flute type.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
AHTBE-2-0.5
AHTBE-2-1
AHTBE-2-1.5
AHTBE-2-2
AHTBE-2-2.5
AHTBE-2-3
AHTBE-2-5
AHTBE-2-7
AHTBE-2.5-0.5
AHTBE-2.5-1
AHTBE-2.5-1.5
AHTBE-2.5-2
AHTBE-2.5-2.5
AHTBE-2.5-3
AHTBE-2.5-5
AHTBE-2.5-7
AHTBE-3-0.5
AHTBE-3-1
AHTBE-3-1.5
AHTBE-3-2
AHTBE-3-2.5
AHTBE-3-3
AHTBE-3-5
AHTBE-3-7
AHTBE-4-0.5
AHTBE-4-1
AHTBE-4-1.5
AHTBE-4-2
AHTBE-4-2.5
AHTBE-4-3
AHTBE-4-5
AHTBE-4-7
AHTBE-5-0.5
AHTBE-5-1
AHTBE-5-1.5
AHTBE-5-2
AHTBE-5-2.5
AHTBE-5-3
AHTBE-5-5
AHTBE-5-7
AHTBE-6-0.5
AHTBE-6-1
AHTBE-6-1.5
AHTBE-6-2
AHTBE-6-2.5
AHTBE-6-3
AHTBE-6-5
AHTBE-6-7
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Single corner (θ)
(Degree)
Blade length (ℓ)
(mm)
R Size
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Large Diameter
(φ mm)

170.28 €

1 Disponibile 6 giorni 30'2526904.4

170.28 €

1 Disponibile 6 giorni 1゚2526904.8

170.29 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5゚2526905.2

170.30 €

1 Disponibile 6 giorni 2゚2526905.6

170.30 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5゚2526906.01

175.69 €

1 Disponibile 6 giorni 3゚2526906.41

217.78 €

1 Disponibile 6 giorni 5゚2528908.03

272.47 €

1 Disponibile 6 giorni 7゚25210909.67

178.08 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5゚352.561005.56

178.08 €

1 Disponibile 6 giorni 1゚352.561006.13

194.25 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5゚352.561006.7

199.65 €

1 Disponibile 6 giorni 2゚352.561007.27

209.37 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5゚352.581007.84

220.74 €

1 Disponibile 6 giorni 3゚352.581008.41

332.93 €

1 Disponibile 6 giorni 5゚352.51010010.7

549.95 €

1 Disponibile 6 giorni 7゚352.51210013.01

260.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5゚35361006.55

260.77 €

1 Disponibile 6 giorni 1゚35361007.11

260.78 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5゚35361007.67

271.70 €

1 Disponibile 6 giorni 2゚35381008.23

277.10 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5゚35381008.8

302.86 €

1 Disponibile 6 giorni 3゚35381009.36

412.26 €

1 Disponibile 6 giorni 5゚3531210011.62

641.09 €

1 Disponibile 6 giorni 7゚3531210013.9

338.82 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5゚40481008.62

338.83 €

1 Disponibile 6 giorni 1゚40481009.25

388.11 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5゚404101009.88

412.08 €

1 Disponibile 6 giorni 2゚4041010010.51

4,354.38 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5゚4041010011.15

448.24 €

1 Disponibile 6 giorni 3゚4041210011.78

686.05 €

1 Disponibile 6 giorni 5゚4041210014.32

778.84 €

1 Disponibile 6 giorni 7゚4041610016.9

484.76 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5゚5051012010.78

484.78 €

1 Disponibile 6 giorni 1゚5051012011.57

602.40 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5゚5051212012.36

686.28 €

1 Disponibile 6 giorni 2゚5051212013.14

718.66 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5゚5051212013.93

739.05 €

1 Disponibile 6 giorni 3゚5051212014.73

874.49 €

1 Disponibile 6 giorni 5゚5051612017.91

1,153.85 €

1 Disponibile 6 giorni 7゚5052012021.12

604.31 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5゚5061212012.76

604.34 €

1 Disponibile 6 giorni 1゚5061212013.53

706.78 €

1 Disponibile 6 giorni 1.5゚5061212014.3

790.66 €

1 Disponibile 6 giorni 2゚5061212015.08

861.32 €

1 Disponibile 6 giorni 2.5゚5061612015.85

900.28 €

1 Disponibile 6 giorni 3゚5061612016.62

1,037.70 €

1 Disponibile 6 giorni 5゚5062012019.74

1,353.49 €

1 Disponibile 6 giorni 7゚5062012022.89

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo sferico conico work material Acciaio generico / Alluminio / Rame / Grafite Number of flutes(sheet) 2
Coating Senza rivestimento Torsional Angle Right blade right torsion 30° R Tolerance ±0.02
Angle Tolerance (θ) ±5′ Shank diameter tolerance (d) h6

Supporto tecnico