Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | R Size (mm) | Blade length (ℓ) (mm) | Overall Length (L) (mm) | Shank diameter (d) (mm) | blade diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
217.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.5 | 30 | 120 | 6 | 3 | |
232.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 1.75 | 30 | 120 | 6 | 3.5 | |
232.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2 | 30 | 120 | 6 | 4 | |
261.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.5 | 40 | 150 | 6 | 5 | |
261.44 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.25 | 40 | 150 | 6 | 4.5 | |
261.47 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 2.75 | 40 | 150 | 6 | 5.5 | |
261.48 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3 | 40 | 150 | 6 | 6 | |
363.41 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.5 | 40 | 180 | 6 | 7 | |
337.63 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.25 | 40 | 180 | 6 | 6.5 | |
386.78 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 3.75 | 40 | 180 | 6 | 7.5 | |
406.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4 | 40 | 180 | 8 | 8 | |
280.05 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.5 | 60 | 200 | 8 | 9 | |
435.61 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.25 | 40 | 180 | 8 | 8.5 | |
474.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 4.75 | 60 | 200 | 8 | 9.5 | |
494.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5 | 60 | 200 | 10 | 10 | |
565.62 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.5 | 60 | 200 | 10 | 11 | |
529.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.25 | 60 | 200 | 10 | 10.5 | |
596.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 5.75 | 60 | 200 | 10 | 11.5 | |
611.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6 | 60 | 200 | 12 | 12 | |
712.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.5 | 60 | 200 | 12 | 13 | |
688.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.25 | 60 | 200 | 12 | 12.5 | |
753.17 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 6.75 | 60 | 200 | 12 | 13.5 | |
819.10 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7 | 60 | 200 | 12 | 14 | |
895.88 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.5 | 60 | 200 | 12 | 15 | |
839.53 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.25 | 60 | 200 | 12 | 14.5 | |
964.82 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 7.75 | 60 | 200 | 12 | 15.5 | |
1,089.97 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8 | 60 | 200 | 16 | 16 | |
1,198.49 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.5 | 60 | 200 | 16 | 17 | |
1,151.71 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.25 | 60 | 200 | 16 | 16.5 | |
1,245.27 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 8.75 | 60 | 200 | 16 | 17.5 | |
1,370.33 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9 | 80 | 250 | 16 | 18 | |
1,401.67 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 9.5 | 80 | 250 | 16 | 19 | |
1,403.64 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10 | 80 | 250 | 20 | 20 | |
1,696.11 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.5 | 80 | 250 | 20 | 21 | |
1,565.45 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.25 | 80 | 250 | 20 | 20.5 | |
1,825.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 10.75 | 80 | 250 | 20 | 21.5 | |
1,890.39 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11 | 80 | 250 | 20 | 22 | |
1,955.32 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 11.5 | 80 | 250 | 20 | 23 | |
1,955.58 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12 | 80 | 250 | 20 | 24 | |
2,122.07 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.5 | 80 | 250 | 25 | 25 | |
1,955.72 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.25 | 80 | 250 | 20 | 24.5 | |
2,316.84 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 12.75 | 80 | 250 | 25 | 25.5 | |
3,194.99 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 15 | 80 | 250 | 25 | 30 |
Loading...
Type | Sfera | work material | Non-ferrous metal / Non-ferrous metal / Grafite | Number of flutes(sheet) | 4 |
---|---|---|---|---|---|
R Precision(μm) | ±0.02 | Machining Application | Superficie curva / Laterale / Incisione / Scanalatura R | With/Without Torsion | Available |
Torsional Angle | Right blade right torsion 30° | Blade diameter tolerance D | ±0.01 | Shank diameter tolerance d | h6 |
Configura
Proprietà di base
R Size(mm)
Blade length (ℓ)(mm)
Overall Length (L)(mm)
Shank diameter (d)(mm)
blade diameter(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali