Codice articolo del costruttore: CSMUL-A-4-R1
Marca: EIKOSHA
Prezzo: 216.84 €
Tempi di consegna: 6 giorni
blade diameter: 4 mm
Blade thickness: 2 mm
R: 1
Neck diameter: 1.8 mm
Neck length: 5 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
CSMUL-A-4-R1
Codice componente
|
---|
CSMUL-A-4-R1 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
216.84 € | 1 | 6 giorni | 4 | 2 | 1 | 1.8 | 5 | 80 | 3 | 4 |
Loading...
Material | Carbide | Blade diameter tolerance | 0~-0.05 | blade shape | Right blade straight |
---|---|---|---|---|---|
Blade thickness tolerance | 0~-0.035 | Shank tolerance | 0~-0.01 | R Tolerance | ±0.01 |
Si trova sulla pagina di Tipo lungo convesso in carburo Super Mini CSMUL-A, il codice articolo è il seguente: CSMUL-A-4-R1.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CSMUL-A-4-R1.
Configura
Proprietà di base
Tipo
blade diameter(mm)
Blade thickness(mm)
R
Neck diameter(mm)
Neck length(mm)
Overall Length(mm)
shank diameter(mm)
Number of flutes
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
CSMUL-A-10-R0.75 |
CSMUL-A-10-R1 |
CSMUL-A-10-R1.25 |
CSMUL-A-5-R0.25 |
CSMUL-A-5-R0.3 |
CSMUL-A-5-R0.5 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | blade diameter (mm) | Blade thickness (mm) | R | Neck diameter (mm) | Neck length (mm) | Overall Length (mm) | shank diameter (mm) | Number of flutes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
260.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 1.5 | 0.75 | 5 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
260.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2 | 1 | 5 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
260.17 € | 1 | 6 giorni | 10 | 2.5 | 1.25 | 5 | 6 | 100 | 6 | 6 | ||
227.02 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.5 | 0.25 | 2.6 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
227.02 € | 1 | 6 giorni | 5 | 0.6 | 0.3 | 2.6 | 5 | 80 | 3 | 4 | ||
216.84 € | 1 | 6 giorni | 5 | 1 | 0.5 | 2.6 | 5 | 80 | 3 | 4 |