Fresa a spianare con coltelli reversibili UKC

Fresa a spianare con coltelli reversibili UKC
For countersinking eccentric HSS cutter.
[Features]
· A countersinking cutter that makes use of eccentricity.
· 1-flute HSS type.
[Applications]
· Ideal for back side counterboring.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UKC-M8
UKC-M10
UKC-M12
UKC-M14
UKC-M16
UKC-M18
UKC-M20
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
blade diameter
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length
(mm)
shank diameter
(mm)
A Pilot Hole Minimum Diameter Eccentricity Head rotational radius Handle length Neck length ℓ1
(mm)

305.85 €

1 6 giorni 1413981289385035

342.17 €

1 6 giorni 17.5151101610113.759.55540

376.48 €

1 6 giorni 20201201612144115545

483.89 €

1 6 giorni 23231382015164146550

539.45 €

1 6 giorni 26261562516185167555

695.63 €

1 6 giorni 29281632519205187560

764.20 €

1 6 giorni 32321722520226207565

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Number of flutes 1 Material High-speed steel Blade diameter tolerance 0~+0.2
blade shape Right blade straight Shank tolerance -0.02~0

Supporto tecnico