Fare clic sull'immagine per ingrandirla.
Cliccare sull´immagine per ingrandirla.
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
BC1010 |
BL3001 |
BL3010 |
BL4001 |
BL4010 |
BN7001 |
BO1010 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Numero di pz. inclusi per conf. | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade tip angle | Blade Name / Shape | Operating Range (mm) | Compatible Holder (MISUMI part number) | Pcs. per Pkg. (Book) | Compatible Holder (Manufacturer part number) | Applicable Handles (Manufacturer part number) | Operating Range Blade Edge Size | Blade | Mass (g) | Manufacturer Model Number | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.75 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 55° | TC | Minimum Thread Diameter 9 | - | 2 | - | NG1000 (NG-1 Handle) | - | - | 12 | BC1010 | |
8.64 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | 50 | - | - | - | - | - | - | 1-8 | L3 | - | - | ||
66.85 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 50° | L3 | 1-8 | - | 10 | EL07013 (L Holder) | NG3000 (NG-3 Handle) | - | - | 19 | BL3010 | |
7.08 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 50 | - | - | - | - | - | - | 0-2.5 | L4 | - | - | ||
52.33 € | 10 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 6 giorni | 50° | L4 | 0-2.5 | - | 10 | EL07013 (L Holder) | NG3000 (NG-3 Handle) | - | - | 16 | BL4010 | |
13.29 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 55 | - | - | EL04003 | - | - | - | 1.2-8 | N70K | - | - | ||
25.38 € | 2 Pezzi per confezione | 1 conf. | Disponibile | 7 giorni | 40° | O-Ring | 1-3 | - | 2 | - | NG1000 (NG-1 Handle) | - | - | 12 | BO1010 |
Loading...
Product Type | Tipo manuale | Product Content | Lama | Material | Acciaio rapido |
---|
Configura
Proprietà di base
Blade tip angle
Blade Name / Shape
Operating Range(mm)
Compatible Holder (MISUMI part number)
Pcs. per Pkg.(Book)
Compatible Holder (Manufacturer part number)
Applicable Handles (Manufacturer part number)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali