Punta con gola a U

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

SRB-27

Codice componente
SRB-27
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

7.50 €

5.25 €

1 Stesso giorno

Stock

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Blade size(mm) D (Width) 9.5 x H (Height) 7.5 x R (Curve) 4.7 Shaft Diameter(mm) 6 Product Width(mm) 9.5
Product Height(mm) 55 Product Depth(mm) 9.5 Product Weight(g) 40
Application Making grooves and chamfering wood. Function 1 Tip bit for trimmer. Function 2 Durability is exceptional, since very hard carbide tip is carefully selected.
Notes 1 Do not hit or drop the blade because the tip is vulnerable to impact. Do not touch the blade after use because it becomes hot. Notes 2 For work that requires accuracy, try out the product on materials used in the operation beforehand. Notes 3 When not in use, please store out of the reach of children and non-users away from humidity.

Si trova sulla pagina di Punta con gola a U, il codice articolo è il seguente: SRB-27.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SRB-27.

Supporto tecnico