Set di chiavi mini (set di 6 pz.)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

MS-510

Codice componente
MS-510
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

17.98 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave a doppia estremità Ratchet mechanism N/A Swivel (flex) N/A
Offset Angle(°) 75 / 15 Width across flat dimension(mm) 10 / 6 / 7 / 8 / 5.5 / 5 Single Product/Set Classification Set prodotto
Mass(g) 100 Set Contents (mm) 6 Application For hexagon bolt/nut tightening and loosening work.
Function 1 Special shape for selectable insertion direction. Set Contents Accessories 5mm・5.5mm・6mm・7mm・8mm・10mm Notes 1 Incorrect usage may damage the tool or causes injury. Please do not use the wrench by applying in diagonal direction.
Notes 2 Use the product of applicable size. Do not use connecting a pipe or the like. Notes 3 Securely clamp inside the opening. Do not use any tool that is cracked, chipped, worn, distorted, etc.

Si trova sulla pagina di Set di chiavi mini (set di 6 pz.), il codice articolo è il seguente: MS-510.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto MS-510.

Supporto tecnico