Cacciavite a taglio ESD Soft Finish®

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

302ESDS55

Codice componente
302ESDS55
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

39.67 €

1 8 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tip standards Testa piatta (-) Tip size / flathead (-) blade width (mm) B1 5.5 Lunghezza lama L (mm) 125
Single Product/Set Classification Articolo singolo Shaft type Tipo rotondo Magnet N/A
Shaft through N/A Bolster N/A Grip Type Gomma
Tip size / flathead (-) blade thickness (mm) B2 1 Shaft Diameter / Shaft Width(mm) 5.5 Full length L1(mm) 236
Maximum Grip Diameter(mm) 30 Features Blade: High-Grade Chrome Vanadium Molybdenum Steel, Whole Body Quenched, Chrome Plated Finish. WIHA Chrome Top Processed Tip. Handle: WIHA, SoftFinish® Multi-Component Handle. Surface Resistance Rate: Handle(Ω) 106~109
Manufacturing standard IEC 61340-5-1

Si trova sulla pagina di Cacciavite a taglio ESD Soft Finish®, il codice articolo è il seguente: 302ESDS55.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 302ESDS55.

Supporto tecnico