Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
GPW-75 |
GPW-100 |
GPW-150 |
GPW-200 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Applicable Pulley (mm) | Claw Reach Length (mm) | Fracture Load (kN) | Outer diameter of the object to be drawn out (mm) | Product Width (mm) | Product Height (mm) | Product Depth (mm) | Product Weight (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
28.37 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Diameter up to 75 | 55 | 20 | Minimum 40/maximum 75 | 115 | 125 | 25 | 395 | |
43.39 € | 1 | Disponibile | 10 giorni | Up to 100 diameter | 90 | 40 | Minimum 50 / Maximum 100 | 145 | 160 | 30 | 730 | |
76.31 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Up to 150 in diameter | 140 | 60 | Minimum 60 / Maximum 150 | 200 | 250 | 40 | 1700 | |
139.88 € | 1 | Disponibile | 7 giorni | Up to 200 in Diameter | 190 | 80 | Minimum 80 / Maximum 200 | 260 | 330 | 45 | 3830 |
Loading...
Product Type | Estrattore di ingranaggi | Main Body, Related Products | Corpo principale | Specifications | 2 pc Claw |
---|
Configura
Proprietà di base
Applicable Pulley(mm)
Claw Reach Length(mm)
Fracture Load(kN)
Outer diameter of the object to be drawn out(mm)
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali