Fresa a testa torica angolare CBN 2 taglienti BREF-2

Fresa a testa torica angolare CBN 2 taglienti BREF-2
  • Sconto volumi elevati
Direct engraving of high-hardness materials and hardened steel. Capable of high-precision, high-grade and long-life machining.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
BREF-203003005
BREF-203003009
BREF-203003018
BREF-203005005
BREF-203005009
BREF-203005018
BREF-204003005
BREF-204003012
BREF-204003024
BREF-204005005
BREF-204005012
BREF-204005024
BREF-204010005
BREF-204010012
BREF-204010024
BREF-205003005
BREF-205003010
BREF-205003015
BREF-205003020
BREF-205003030
BREF-205005005
BREF-205005010
BREF-205005015
BREF-205005020
BREF-205005030
BREF-205010005
BREF-205010010
BREF-205010015
BREF-205010020
BREF-205010030
BREF-210003020
BREF-210003030
BREF-210003040
BREF-210003050
BREF-210003060
BREF-210003080
BREF-210003100
BREF-210005020
BREF-210005030
BREF-210005040
BREF-210005050
BREF-210005060
BREF-210005080
BREF-210005100
BREF-210010020
BREF-210010030
BREF-210010040
BREF-210010050
BREF-210010060
BREF-210010080
BREF-210010100
BREF-210020020
BREF-210020030
BREF-210020040
BREF-210020050
BREF-210020060
BREF-210020080
BREF-210020100
BREF-215003045
BREF-215003090
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(mm)
Effective length (ℓ1)
(mm)
Blade length (ℓ)
(mm)
Overall length (L)
(mm)
Corner R
(mm)
Neck diameter
(mm)
CBN Layer

153.31 €

1 8 giorni 0.30.50.3500.030.260.6

153.31 €

1 8 giorni 0.30.90.3500.030.260.6

156.85 €

1 8 giorni 0.31.80.3500.030.260.6

153.31 €

1 8 giorni 0.30.50.3500.050.260.6

153.31 €

1 8 giorni 0.30.90.3500.050.260.6

156.85 €

1 8 giorni 0.31.80.3500.050.260.6

142.65 €

1 8 giorni 0.40.50.4500.030.360.6

142.65 €

1 8 giorni 0.41.20.4500.030.360.6

146.91 €

1 8 giorni 0.42.40.4500.030.360.6

142.65 €

1 8 giorni 0.40.50.4500.050.360.6

142.65 €

1 8 giorni 0.41.20.4500.050.360.6

146.91 €

1 8 giorni 0.42.40.4500.050.360.6

142.65 €

1 8 giorni 0.40.50.4500.10.360.6

142.65 €

1 8 giorni 0.41.20.4500.10.360.6

146.91 €

1 8 giorni 0.42.40.4500.10.360.6

141.73 €

1 Disponibile 8 giorni 0.50.50.5500.030.6

145.42 €

1 Disponibile 8 giorni 0.510.5500.030.460.6

145.42 €

1 Disponibile 8 giorni 0.51.50.5500.030.460.6

144.78 €

1 8 giorni 0.520.5500.030.460.6

144.78 €

1 8 giorni 0.530.5500.030.460.6

141.73 €

1 Disponibile 8 giorni 0.50.50.5500.050.6

145.42 €

1 Disponibile 8 giorni 0.510.5500.050.460.6

145.42 €

1 Disponibile 8 giorni 0.51.50.5500.050.460.6

144.78 €

1 8 giorni 0.520.5500.050.460.6

144.78 €

1 8 giorni 0.530.5500.050.460.6

141.73 €

1 Disponibile 8 giorni 0.50.50.5500.10.6

145.42 €

1 Disponibile 8 giorni 0.510.5500.10.460.6

145.42 €

1 Disponibile 8 giorni 0.51.50.5500.10.460.6

144.78 €

1 8 giorni 0.520.5500.10.460.6

144.78 €

1 8 giorni 0.530.5500.10.460.6

138.77 €

1 Disponibile 8 giorni 121500.030.951

138.77 €

1 Disponibile 8 giorni 131500.030.951

145.42 €

1 Disponibile 8 giorni 141500.030.951

145.42 €

1 Disponibile 8 giorni 151500.030.951

145.42 €

1 Disponibile 8 giorni 161500.030.951

153.31 €

1 8 giorni 181500.030.951

159.70 €

1 8 giorni 1101500.030.951

138.77 €

1 Disponibile 8 giorni 121500.050.951

138.77 €

1 Disponibile 8 giorni 131500.050.951

145.42 €

1 Disponibile 8 giorni 141500.050.951

145.42 €

1 Disponibile 8 giorni 151500.050.951

145.42 €

1 Disponibile 8 giorni 161500.050.951

153.31 €

1 8 giorni 181500.050.951

159.70 €

1 8 giorni 1101500.050.951

138.77 €

1 Disponibile 8 giorni 121500.10.951

138.77 €

1 Disponibile 8 giorni 131500.10.951

145.42 €

1 Disponibile 8 giorni 141500.10.951

145.42 €

1 Disponibile 8 giorni 151500.10.951

145.42 €

1 Disponibile 8 giorni 161500.10.951

153.31 €

1 8 giorni 181500.10.951

159.70 €

1 8 giorni 1101500.10.951

138.77 €

1 Disponibile 8 giorni 121500.20.951

138.77 €

1 Disponibile 8 giorni 131500.20.951

145.42 €

1 Disponibile 8 giorni 141500.20.951

145.42 €

1 Disponibile 8 giorni 151500.20.951

145.42 €

1 Disponibile 8 giorni 161500.20.951

153.31 €

1 8 giorni 181500.20.951

159.70 €

1 8 giorni 1101500.20.951

144.78 €

1 8 giorni 1.54.51.5500.031.452

151.17 €

1 8 giorni 1.591.5500.031.452

Loading...

Informazioni di base

Handle diameter (d)(mm) 4 Material CBN Cubic Boron Nitride Crystalline Blade diameter tolerance 0~-0.01
Handle diameter tolerance 0~-0.003 Number of flutes 2 straight blades Rounded Corner Allowable Difference +0.005~-0.005

Supporto tecnico