Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Blade diameter (D) (φ) | Blade length (ℓ) (mm) | Effective Length (mm) | Corner R (mm) | Neck diameter (mm) | CBN Layer | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213.68 € | 1 | 8 giorni | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.02 | 0.26 | 0.6 | ||
218.65 € | 1 | 8 giorni | 0.3 | 0.5 | 2 | 0.02 | 0.26 | 0.6 | ||
213.68 € | 1 | 8 giorni | 0.3 | 0.5 | 1 | 0.05 | 0.26 | 0.6 | ||
218.65 € | 1 | 8 giorni | 0.3 | 0.5 | 2 | 0.05 | 0.26 | 0.6 | ||
202.30 € | 1 | 8 giorni | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.02 | 0.36 | 0.6 | ||
207.28 € | 1 | 8 giorni | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 0.02 | 0.36 | 0.6 | ||
202.30 € | 1 | 8 giorni | 0.4 | 0.5 | 1.2 | 0.05 | 0.36 | 0.6 | ||
207.28 € | 1 | 8 giorni | 0.4 | 0.5 | 2.4 | 0.05 | 0.36 | 0.6 | ||
196.63 € | 1 | 8 giorni | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.02 | 0.46 | 0.6 | ||
203.73 € | 1 | 8 giorni | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.02 | 0.46 | 0.6 | ||
196.63 € | 1 | 8 giorni | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 0.1 | 0.46 | 0.6 | ||
203.73 € | 1 | 8 giorni | 0.5 | 0.5 | 3 | 0.1 | 0.46 | 0.6 | ||
196.63 € | 1 | 8 giorni | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 0.02 | 0.56 | 0.6 | ||
203.73 € | 1 | 8 giorni | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 0.02 | 0.56 | 0.6 | ||
196.63 € | 1 | 8 giorni | 0.6 | 0.6 | 1.8 | 0.1 | 0.56 | 0.6 | ||
203.73 € | 1 | 8 giorni | 0.6 | 0.6 | 3.6 | 0.1 | 0.56 | 0.6 | ||
196.63 € | 1 | 8 giorni | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 0.02 | 0.66 | 1 | ||
203.73 € | 1 | 8 giorni | 0.7 | 0.7 | 4.2 | 0.02 | 0.66 | 1 | ||
196.63 € | 1 | 8 giorni | 0.7 | 0.7 | 2.1 | 0.1 | 0.66 | 1 | ||
203.73 € | 1 | 8 giorni | 0.7 | 0.7 | 4.2 | 0.1 | 0.66 | 1 | ||
192.37 € | 1 | 8 giorni | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 0.02 | 0.76 | 1 | ||
199.47 € | 1 | 8 giorni | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 0.02 | 0.76 | 1 | ||
192.37 € | 1 | 8 giorni | 0.8 | 0.8 | 2.4 | 0.1 | 0.76 | 1 | ||
199.47 € | 1 | 8 giorni | 0.8 | 0.8 | 4.8 | 0.1 | 0.76 | 1 | ||
192.37 € | 1 | 8 giorni | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 0.02 | 0.85 | 1 | ||
199.47 € | 1 | 8 giorni | 0.9 | 0.9 | 5.4 | 0.02 | 0.85 | 1 | ||
192.37 € | 1 | 8 giorni | 0.9 | 0.9 | 2.7 | 0.1 | 0.85 | 1 | ||
199.47 € | 1 | 8 giorni | 0.9 | 0.9 | 5.4 | 0.1 | 0.85 | 1 | ||
188.11 € | 1 | 8 giorni | 1 | 1 | 3 | 0.02 | 0.95 | 1 | ||
195.21 € | 1 | 8 giorni | 1 | 1 | 4 | 0.02 | 0.95 | 1 | ||
195.21 € | 1 | 8 giorni | 1 | 1 | 5 | 0.02 | 0.95 | 1 | ||
195.21 € | 1 | 8 giorni | 1 | 1 | 6 | 0.02 | 0.95 | 1 | ||
215.09 € | 1 | 8 giorni | 1 | 1 | 8 | 0.02 | 0.95 | 1 | ||
225.04 € | 1 | 8 giorni | 1 | 1 | 10 | 0.02 | 0.95 | 1 | ||
188.11 € | 1 | 8 giorni | 1 | 1 | 3 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
195.21 € | 1 | 8 giorni | 1 | 1 | 4 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
195.21 € | 1 | 8 giorni | 1 | 1 | 5 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
195.21 € | 1 | 8 giorni | 1 | 1 | 6 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
215.09 € | 1 | 8 giorni | 1 | 1 | 8 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
225.04 € | 1 | 8 giorni | 1 | 1 | 10 | 0.1 | 0.95 | 1 | ||
203.73 € | 1 | 8 giorni | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 0.02 | 1.45 | 2 | ||
213.68 € | 1 | 8 giorni | 1.5 | 1.5 | 9 | 0.02 | 1.45 | 2 | ||
203.73 € | 1 | 8 giorni | 1.5 | 1.5 | 4.5 | 0.1 | 1.45 | 2 | ||
213.68 € | 1 | 8 giorni | 1.5 | 1.5 | 9 | 0.1 | 1.45 | 2 | ||
213.68 € | 1 | 8 giorni | 2 | 1.5 | 6 | 0.02 | 1.95 | 2 | ||
226.46 € | 1 | 8 giorni | 2 | 1.5 | 12 | 0.02 | 1.95 | 2 | ||
213.68 € | 1 | 8 giorni | 2 | 1.5 | 6 | 0.1 | 1.95 | 2 | ||
226.46 € | 1 | 8 giorni | 2 | 1.5 | 12 | 0.1 | 1.95 | 2 | ||
213.68 € | 1 | 8 giorni | 2 | 1.5 | 6 | 0.2 | 1.95 | 2 | ||
226.46 € | 1 | 8 giorni | 2 | 1.5 | 12 | 0.2 | 1.95 | 2 |
Loading...
work material | Acciaio a elevata durezza: a HRC55 / Acciaio a elevata durezza: a HRC60 / Acciaio a elevata durezza: a HRC65 | Number of flutes(sheet) | 3 | Type | Raggio elevato avanzamento |
---|---|---|---|---|---|
Overall Length (L)(mm) | 50 | Shank diameter (d)(mm) | 4 | Machining Application | Tipo piano / Laterale / Superficie curva / Scanalatura / Tagli inclinati |
Coating | Senza rivestimento | Torsion Angle (θ) | Torsione standard (30°–40°) | Blade diameter tolerance | 0~-0.01 |
Handle diameter tolerance | 0~-0.003 | Rounded Corner Allowable Difference | +0.005~-0.005 | Material | CBN Cubic Boron Nitride Crystalline |
Torsion Angle details | 30° |
Configura
Proprietà di base
Blade diameter (D)(φ)
Blade length (ℓ)(mm)
Effective Length(mm)
Corner R(mm)
Neck diameter(mm)
CBN Layer
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali