Fresa al carburo, a taglio centrale V KSVA-2

Fresa al carburo, a taglio centrale V KSVA-2
  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] L'elevata velocità di taglio e l'alta efficienza di produzione consentono di ridurre i costi di produzione complessivi. [Caratteristiche] Fresatura di scanalature a V, smussatura, fresatura laterale, ecc.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
KSVA-206010
KSVA-206015
KSVA-206020
KSVA-206030
KSVA-206040
KSVA-206050
KSVA-206060
KSVA-209010
KSVA-209015
KSVA-209020
KSVA-209030
KSVA-209040
KSVA-209050
KSVA-209060
KSVA-212010
KSVA-212015
KSVA-212020
KSVA-212030
KSVA-212040
KSVA-212050
KSVA-212060
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (ℓ)
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Machining Application tip angle θ Tip flat diameter

108.75 €

1 Disponibile 8 giorni 12445Laterale60°0.08

108.75 €

1 Disponibile 8 giorni 1.53445Laterale60°0.08

108.75 €

1 Disponibile 8 giorni 24445Laterale60°0.1

124.60 €

1 Disponibile 8 giorni 36650Laterale60°0.1

107.74 €

1 Disponibile 8 giorni 48650Laterale60°0.15

121.78 €

1 Disponibile 8 giorni 510660Laterale60°0.2

132.87 €

1 Disponibile 8 giorni 612660Laterale60°0.2

108.75 €

1 Disponibile 8 giorni 12445Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.1

108.75 €

1 Disponibile 8 giorni 1.53445Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.1

108.75 €

1 Disponibile 8 giorni 24445Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.2

124.60 €

1 Disponibile 8 giorni 36650Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.2

141.53 €

1 Disponibile 8 giorni 48650Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.2

112.92 €

1 Disponibile 8 giorni 510660Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.3

121.78 €

1 Disponibile 8 giorni 612660Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica90°0.3

108.75 €

1 Disponibile 8 giorni 12445Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica120°0.1

108.75 €

1 Disponibile 8 giorni 1.53445Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica120°0.1

108.75 €

1 Disponibile 8 giorni 24445Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica120°0.2

124.60 €

1 Disponibile 8 giorni 36650Laterale120°0.2

141.53 €

1 Disponibile 8 giorni 48650Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica120°0.2

112.92 €

1 Disponibile 8 giorni 510660Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica120°0.3

121.78 €

1 Disponibile 8 giorni 612660Laterale / Scanalatura / Troncatura (avanzamento Z) / Svasatura conica120°0.3

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa Number of flutes(sheet) 2 Coating TiAlN
Torsion Angle (θ) Torsione standard (30°–40°) Blade diameter tolerance 0~-0.01 Handle diameter tolerance 0~-0.008
Torsion Angle details 30° Material Ultrafine particle alloys

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico