Punta di centraggio al carburo TiAlN KCDA-90 (KCDA-9003)

Punta di centraggio al carburo TiAlN KCDA-90 KCDA-9003
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KCDA-9003

Marca: KYOWA SEIKO

Prezzo: 119.79

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Blade diameter (D): 0.3 mm

Blade Length: 0.3 mm

Overall Length L: 60 mm

Shank diameter (d): 3 mm

Handle diameter tolerance: 0~-0.006


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KCDA-9003

Codice componente
KCDA-9003
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Handle diameter tolerance

119.79 €

1 8 giorni 0.30.36030~-0.006

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Application Centraggio (Posizionamento) Tip angle (θ) 120° work material Acciaio generico / Acciaio inox / Ghisa / Alluminio
Single blade, two blades Doppio bordo Tool Material Type Carburo Coating Y/N Disponibile
Coating Type TiAlN Blade diameter tolerance 0~-0.01 Torsional Angle Torsional Angle 30°
Material Ultrafine particle alloys

Si trova sulla pagina di Punta di centraggio al carburo TiAlN KCDA-90, il codice articolo è il seguente: KCDA-9003.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KCDA-9003.

Tipologia prodotto

Codice componente
KCDA-9004
KCDA-9005
KCDA-9008
KCDA-9012
KCDA-9015
KCDA-9020
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(mm)
Blade Length
(mm)
Overall Length L
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Handle diameter tolerance

115.73 €

1 8 giorni 0.40.56030~-0.008

111.66 €

1 8 giorni 0.50.66030~-0.008

96.42 €

1 8 giorni 0.816030~-0.008

88.28 €

1 8 giorni 1.21.56040~-0.008

88.28 €

1 8 giorni 1.51.96040~-0.008

119.79 €

1 8 giorni 22.66060~-0.008

Supporto tecnico