Fresa a testa sferica al carburo, stelo conico, KTBL-2 (KTBL-2R0120)

Fresa a testa sferica al carburo, stelo conico, KTBL-2 KTBL-2R0120
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KTBL-2R0120

Marca: KYOWA SEIKO

Prezzo: 167.58

Tempi di consegna: 8 giorni


Dati Tecnici:

Blade diameter (D): 0.2 φ

Blade length (l): 0.4 mm

R Size: 0.1 mm

Shank diameter (d): 6 mm

Overall Length (L): 100 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KTBL-2R0120

Codice componente
KTBL-2R0120
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
R Size
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length
(mm)
Handle diameter tolerance

167.58 €

1 Disponibile 8 giorni 0.20.40.16100200~-0.008

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Tipo sferico conico work material Acciaio generico / Acciaio raffreddato e temperato / Acciaio inox / Ghisa Coating Senza rivestimento
Gradient of neck section 1° (Both Corners) Blade diameter tolerance 0~-0.01 Torsional Angle Torsional Angle 30°
R Tolerance +0.01~-0.01 Material Ultrafine particle alloys

Si trova sulla pagina di Fresa a testa sferica al carburo, stelo conico, KTBL-2, il codice articolo è il seguente: KTBL-2R0120.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto KTBL-2R0120.

Tipologia prodotto

Codice componente
KTBL-2R0110
KTBL-2R0151
KTBL-2R0152
KTBL-2R0210
KTBL-2R0220
KTBL-2R0251
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Blade diameter (D)
(φ)
Blade length (l)
(mm)
R Size
(mm)
Shank diameter (d)
(mm)
Overall Length (L)
(mm)
Effective Length
(mm)
Handle diameter tolerance

156.50 €

1 Disponibile 8 giorni 0.20.40.16100100~-0.008

150.59 €

1 Disponibile 8 giorni 0.30.60.156100100~-0.008

161.68 €

1 Disponibile 8 giorni 0.30.60.156100200~-0.008

132.87 €

1 Disponibile 8 giorni 0.40.80.26100100~-0.008

141.73 €

1 Disponibile 8 giorni 0.40.80.26100200~-0.008

129.91 €

1 Disponibile 8 giorni 0.510.256100100~-0.008

Supporto tecnico