Mola CX, tipo poroso (1000E20150)

Mola CX, tipo poroso 1000E20150
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: 1000E20150

Marca: NORITAKE

Prezzo: 81.31

Tempi di consegna: 5 giorni


Dati Tecnici:

Outer Diameter: 180 mm

Thickness: 13 mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

1000E20150

Codice componente
1000E20150
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)

81.31 €

1 Disponibile 5 giorni 18013

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape Tipo piatto (N. 1) Particle Size(#) 60 Hole Diameter(mm) 31.75
Hardness F Abrasive material CX Binding Agent V400
Maximum operating rotation speed(m/s) 40 Application Used for high precision / high efficiency grinding of difficult-to-machine high hardness materials. SCr, SKH, SCM, etc. Tool Used For Grinder
Configuration Number 1

Si trova sulla pagina di Mola CX, tipo poroso, il codice articolo è il seguente: 1000E20150.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 1000E20150.

Tipologia prodotto

Codice componente
1000E20340
1000E20440
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Thickness
(mm)

104.53 €

1 Disponibile 5 giorni 20513

118.39 €

1 Disponibile 7 giorni 20519

Supporto tecnico