Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
1000E20640
Shape | A coda di rondine doppio (misura 10) | Particle Size(#) | 120 | Outer Diameter(mm) | 180 |
---|---|---|---|---|---|
Thickness(mm) | 6.4 | Hole Diameter(mm) | 31.75 | Hardness | J |
Abrasive material | CX | Binding Agent | V400 | Maximum operating rotation speed(m/s) | 40 |
J(mm) | 115 | U(mm) | 3.2 | M(mm) | 125 |
Tool Used | For Grinder | Configuration Number | 10 |
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali