Set di cacciaviti per regolazione in ceramica DK-90 (Codici componente)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

DK-90

Codice componente
DK-90
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHS

103.10 €

1 Disponibile 6 giorni 10

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Standard punta Phillips (+)/Testa piatta (-) Misura punta/Phillips (+) Altro Misura punta/larghezza della lama (mm) a testa piatta (-) B1 2.5 / 1.8 / 1.3 / 2.4 / 0.9 / 0.8
Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto Tipo stelo Tipo rotondo Magnete N/A
Passante stelo N/A Cuscino N/A Tipo antiscivolo Resina
Misura punta/spessore della lama (mm) a testa piatta (-) B2 0.4 / 0.35 / 0.7 Misura punta Positive: φ3 Contenuto del kit DA-48、50、51、52
Peso(g) 40 Dimensioni custodia(mm) 45×148 RoHS Corresponds To

Si trova sulla pagina di Set di cacciaviti per regolazione in ceramica DK-90, il codice articolo è il seguente: DK-90.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto DK-90.

Supporto tecnico