Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente
|
---|
KS-12 |
KSE-12 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Tool set and tool box only | Toolbox Type | Tool set type | Set Content (Point) | Mass (g) | Product Type | Set Content 1 | Set Content 2 | Set Content 3 | Set Content 4 | Set Content 5 | Set Content 6 | Set Content 7 | Set Content 8 | Set Content 9 | Set Content 10 | Set Content 11 | Set Content 12 | Set Content 13 | Set Content 14 | Set Content 15 | Set Content 16 | Set Content 17 | Set Content 18 | Set Content 19 | Set Content 20 | Set Content 21 | Set Content 22 | Set Content 23 | Set Content 24 | Set Content 25 | Set Content 26 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
713.84 € | 1 | 13 giorni | Tool Set | - | Tipo custodia a baule | 26 | 6000 | Hand tool set | Micro Nipper: NS-03 | Wire Stripper: PA-06 | Electrician's Pliers : PD-06 | Miniature Longnose Pliers: PS-01 | Tweezers: PTS-01 | Ceramic Adjustment Screwdriver : DA-51 | Professional Grip Screwdriver (-) 5.5X0.7: DG-01 | Pro Grip Screwdriver (+)#2: DG-04 | Mini Soft Screwdriver (-) 3 X 0.4: DG-21 | Mini Soft Screw Driver (+)#00: DG-22 | Mini Soft Screw Driver (+)#0: DG-24 | (+) (-) Twin Star: DST-05 | Rule 150 mm: TM-04 | Mini Wrench Set : TS-04 | Hexagon Wrench Set : TWH-04 | Smart Monkey: TWM-03 | Digital Multi Tester : SD-06 | Ceramic Soldering Iron 26 W: SKC-30 | Pocket Loupe: SL-50 | Solder suction device/attractor: SS-02 | IC removal : SS-08 | Soldering iron case : SS-09 | PCB Connector Extractor: SS-10 | Solder suction line | String Solder : SW-30 | Cutter | ||
331.22 € | 1 | 6 giorni | Cassetta per utensili | Cassetta per utensili in resina | - | - | - | Case only | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Loading...
Case Size (Frontage x Depth x Height)(mm) | External Dimensions: 465 x 345 x 129, Internal Dimensions: 450×320×105 | Case color | Nero opaco |
---|
Configura
Proprietà di base
Tool set and tool box only
Toolbox Type
Tool set type
Set Content(Point)
Mass(g)
Product Type
Tipo
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali