Set chiavi a L, testa a sfera lunghe BPL700

Set chiavi a L, testa a sfera lunghe BPL700
  • Sconto volumi elevati
Long L type wrench set ideal for tightening and loosening hex socket bolts / hex socket set screws.
[Features]
· The ball point finish enables quick turning and temporary tightening from a diagonal position.
· A ball point L-type wrench that boasts smooth operability and powerful tightening.
[Applications]
· Assembly and maintenance of machinery, and maintenance of automobiles, motorcycles, and bicycles.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BPL700

Codice componente
BPL700
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

42.78 €

1 Disponibile 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(mm) 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 8 / 2.5
Single Product/Set Classification Set prodotto Set Content BPL-02、BPL-2.5、BPL-03、BPL-04、BPL-05、BPL-06、BPL-08 Accessory Holder Included
Weight(g) 250

Si trova sulla pagina di Set chiavi a L, testa a sfera lunghe BPL700, il codice articolo è il seguente: BPL700.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BPL700.

Recensioni dei clienti

Siamo in cerca di stelle!
Comunicaci cosa ne pensi

Supporto tecnico