Set chiavi a L, testa a sfera lunghe BPLB800

Set chiavi a L, testa a sfera lunghe BPLB800
  • Sconto volumi elevati
A hex bar wrench machined with a ball point, enabling rapid turning in oblique work and temporary tightening.
[Features]
· Boasts smooth operability and powerful tightening.
[Applications]
· Convenient for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

BPLB800

Codice componente
BPLB800
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

59.76 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Type Chiave esagonale profilo a L Tip Type Tipo a sfera Width across flat dimension(Inch) 3/32 / 5/16 / 1/8 / 5/32 / 3/16 / 7/32 / 1/4 / 3/8
Single Product/Set Classification Set prodotto Set Content BPLB-03、BPLB-04、BPLB-05、BPLB-06、BPLB-07、BPLB-08、BPLB-10、BPLB-12 Accessory Holder Included
Weight(g) 300

Si trova sulla pagina di Set chiavi a L, testa a sfera lunghe BPLB800, il codice articolo è il seguente: BPLB800.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto BPLB800.

Supporto tecnico