Set chiavi offset lunghe (45°) 2600

Set chiavi offset lunghe (45°) 2600

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
Imperial sized long type offset wrench set.
[Features]
· The bending angle of the handle is 45°, making it possible to tighten/loosen bolts and nuts while avoiding surrounding objects.
· The box part can easily fit onto nuts and bolts and makes work in comparatively narrow spaces easier as it has a double-hex structure.
· Can be used for tightening imperial hex bolts and nuts.
· New metal case and durable satin tray adopted.
· The offset part is ring shaped and unlikely to slip off bolts and nuts, and receives equal weight on the surrounding parts. Therefore, it allows heavy-duty, secure tightening.
[Applications]
· Usable for maintenance and assembly of devices using imperial-size bolts, such as vehicles from outside Japan, motorcycles, and other imported machinery.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

2600

Codice componente
2600
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

153.21 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Chiave curva a doppia estremità Meccanismo a cricchetto N/A Orientabile (flessibile) N/A
Angolo di compensazione(°) 45 Dimensione larghezza di chiave(Inch) 3/8×7/16 / 1/2×9/16 / 15/16×1 / 13/16×7/8 / 5/8×11/16 / 3/4×25/32 Classificazione singolo prodotto/set Set prodotto
Contenuto del kit (elementi) 6 Contenuto del kit MB45-1214、MB45-1618、MB45-2022、MB45-2425、MB45-2628、MB45-3032

Si trova sulla pagina di Set chiavi offset lunghe (45°) 2600, il codice articolo è il seguente: 2600.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto 2600.

Supporto tecnico