Set bussole combinate dadi ruota A804T

Set bussole combinate dadi ruota A804T
  • Sconto volumi elevati
[Features]
· A set of sockets for attaching/detaching wheel nuts (outer nut/inner nut) for large buses and trucks.
· Since individual products are fixed in a given position, it is easy to organize and stable storage, without rattling, is ensured

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

A804T

Codice componente
A804T
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

259.55 €

1 Disponibile 10 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Prodotti correlati per pneumatici Overall Length(mm) 90 Insertion Angle(mm) 25.4
Shape of Insertion Angle Hexagon/Square Set Content 8A-3517(35×17),8A-3820(38×20),8A-4119(41×19),8A-4121(41×21) Cosmetic Case Dimensions(mm) W310×D130×H110
Mass(g) 5200 Application For Attaching/Detaching Outer/Inner Nuts Specifications Hexagonal Strong Drive

Si trova sulla pagina di Set bussole combinate dadi ruota A804T, il codice articolo è il seguente: A804T.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto A804T.

Supporto tecnico