Chiave inglese per ibridi

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

UM46

Codice componente
UM46
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

70.06 €

1 Disponibile 7 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Mouth Opening Width(mm) 0~46 Overall Length(mm) 300 Mass(g) 560
Bolt/Nut Maximum Dimensions(mm) M30 Length (a)(mm) 8 Length (B)(mm) 16.5
JAN Code 4963202-055994

Si trova sulla pagina di Chiave inglese per ibridi, il codice articolo è il seguente: UM46.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto UM46.

Supporto tecnico