Chiave inglese per ibridi, maestra

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
UM24B
UM24G
UM24R
UM24S
UM24V
UM24Y
UM30B
UM30G
UM30R
UM30S
UM30V
UM30Y
UM36B
UM36G
UM36R
UM36S
UM36V
UM36Y
UM46B
UM46R
UM46S
UM46V
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Mouth Opening Width
(mm)
Overall Length
(mm)
Mass
(g)
Bolt/Nut Maximum Dimensions
(mm)
Length (a)
(mm)
Length (B)
(mm)
Color JAN Code

30.97 €

1 Disponibile 6 giorni 0~2415090M1659.5Blue4963202-059053

31.57 €

1 Disponibile 6 giorni 0~2415090M1659.5Green4963202-058735

31.57 €

1 Disponibile 6 giorni 0~2415090M1659.5Red4963202-058896

31.28 €

1 Disponibile 6 giorni 0~2415090M1659.5Smoke4963202-059527

31.28 €

1 Disponibile 6 giorni 0~2415090M1659.5Violet4963202-059367

30.97 €

1 Disponibile 6 giorni 0~2415090M1659.5Yellow4963202-059213

35.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0–30200170M20612Blue4963202-059091

35.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0–30200170M20612Green4963202-058773

35.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0–30200170M20612Red4963202-058933

34.62 €

1 Disponibile 6 giorni 0–30200170M20612Smoke4963202-059565

35.29 €

1 Disponibile 6 giorni 0–30200170M20612Violet4963202-059404

34.62 €

1 Disponibile 6 giorni 0–30200170M20612Yellow4963202-059251

44.74 €

1 Disponibile 6 giorni 0 to 36245300M24714Blue4963202-059138

45.18 €

1 Disponibile 6 giorni 0 to 36245300M24714Green4963202-058810

44.74 €

1 Disponibile 6 giorni 0 to 36245300M24714Red4963202-058971

45.18 €

1 Disponibile 6 giorni 0 to 36245300M24714Smoke4963202-059602

45.60 €

1 Disponibile 6 giorni 0 to 36245300M24714Violet4963202-059442

45.18 €

1 Disponibile 6 giorni 0 to 36245300M24714Yellow4963202-059282

72.92 €

1 Disponibile 6 giorni 0~46300580M30816.5Blue4963202-059176

72.92 €

1 Disponibile 6 giorni 0~46300580M30816.5Red4963202-059015

73.48 €

1 Disponibile 6 giorni 0~46300580M30816.5Smoke4963202-059640

74.34 €

1 Disponibile 6 giorni 0~46300580M30816.5Violet4963202-059480

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico