Mola diamantata abrasiva (a secco)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
WBG105
WBG125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Included ring bore diameter
(mm)
Mass
(g)
JAN Code

72.50 €

1 Disponibile 6 giorni 10520151404963202-087643

104.62 €

1 Disponibile 6 giorni 12522202104963202-087681

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Wheel Type Tipo segmentato Specifications A secco
Application Per calcestruzzo, malta / Materiale pietra / Piastrella Blade thickness(mm) 1.8 Features 1 The product is the sharpest because of the newly developed bond. The chip is long lasting with a height of 10 mm. The product is highly rigid and displays outstanding straightness when it is used on combined substrates.

Supporto tecnico