Mola diamantata a corona (a secco / a umido) (R50)

Mola diamantata a corona (a secco / a umido) R50
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: R50

Marca: LOBTEX

Prezzo: 78.26

Tempi di consegna: 10 giorni


Dati Tecnici:

Outer Diameter: 54 mm

Blade thickness: 1.2 mm

Hole Diameter: 10 mm

Details Type: Rim Type (Integrated Type), for Air Cutter

Included ring bore diameter: - mm


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

R50

Codice componente
R50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Details Type Included ring bore diameter
(mm)
Mass
(g)
JAN Code

78.26 €

1 Disponibile 10 giorni 541.210Rim Type (Integrated Type), for Air Cutter-304963202-016278

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Wheel Type Tipo a corona Specifications Tipo a secco e a secco-umido
Application Ferro / Per calcestruzzo, malta / Piastrella Features 1 The tip is thin with no slit, the sharpness is smooth, and the cut edges are finished clean. Features 2 Optimal for cleanly polishing openings, such as bathtub tiles, etc.

Si trova sulla pagina di Mola diamantata a corona (a secco / a umido), il codice articolo è il seguente: R50.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto R50.

Tipologia prodotto

Codice componente
R150
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Details Type Included ring bore diameter
(mm)
Mass
(g)
JAN Code

155.97 €

1 Disponibile 6 giorni 1521.525.4Rim Type (Integrated Type)25・22・202204963202-014489

Supporto tecnico