Codice articolo del costruttore: SL105
Marca: LOBTEX
Prezzo: 96.98 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Outer Diameter: 105 mm
Blade thickness: 2 mm
Hole Diameter: 20 mm
Included ring bore diameter: 15 mm
Mass: 150 g
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SL105
Codice componente
|
---|
SL105 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Included ring bore diameter (mm) | Mass (g) | JAN Code | Other | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96.98 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 105 | 2 | 20 | 15 | 150 | 4963202-013741 | - |
Loading...
Product Type | Tagliavetro a diamante | Wheel Type | Tipo segmentato | Specifications | A secco |
---|---|---|---|---|---|
Application | Per calcestruzzo, malta / Materiale pietra | Tip Joint | Laser Welding | Features 1 | For cutting concrete, secondary concrete products (e.g., U-shaped groove section), block, slate, ALC, stone, etc. |
Features 2 | Since this product maintains its strength even at high temperatures, it allows for safe work by reducing the amount of chipping that flies off during the extreme heat produced by difficult-to-cut machining. | Features 3 | As it bonds instantaneously, it causes little thermal effects on the tip and substrates. It fully utilizes the sharpness of diamond abrasive grains and shows outstanding sharpness. |
Si trova sulla pagina di Mola diamantata laser (a secco), il codice articolo è il seguente: SL105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SL105.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Included ring bore diameter(mm)
Mass(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SL125 |
SL150 |
SL180 |
SL200 |
SL255254 |
SL305254 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Included ring bore diameter (mm) | Mass (g) | JAN Code | Other |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
142.73 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | 126 | 2 | 22 | 20 | 210 | 4963202-011150 | - | |
193.93 € | 1 | 6 giorni | 152 | 2 | 25.4 | 25・22・20 | 300 | 4963202-013659 | - | ||
214.05 € | 1 | 11 giorni | 180 | 2 | 25.4 | 25・22・20 | 400 | 4963202-013963 | - | ||
233.33 € | 1 | Disponibile | 11 giorni | 204 | 2 | 25.4 | 25・22・20 | 500 | 4963202-014137 | - | |
301.90 € | 1 | 11 giorni | 258 | 2.5 | 25.4 | 22・20 | 1000 | 4963202-014526 | The product may be made to support a "fixed ring". We ask for your understanding. | ||
353.96 € | 1 | 6 giorni | 304 | 2.5 | 25.4 | 22・20 | 1420 | 4963202-014977 | The product may be made to support a "fixed ring". We ask for your understanding. |