Mola diamantata Kittaro (a secco)

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
SK105
SK125
SK305305
WK105
WK125
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Wheel Type Outer Diameter
(mm)
Hole Diameter
(mm)
Details Type Included ring bore diameter
(mm)
Diamond Layer Thickness
(mm)
Diamond Layer Width
(mm)
Mass
(g)
JAN Code Applicable Work Material

32.74 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo segmentato10520Segment type (Good cutting ability, Speed cutting)151.871104963202-087926All types of concrete products, blocks, slate, mortar, bricks, roof tiles, tiles, etc.

49.53 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo segmentato12722Segment type (Good cutting ability, Speed cutting)20271604963202-087964All types of concrete products, blocks, slate, mortar, bricks, roof tiles, tiles, etc.

99.87 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo segmentato30530.5A segmenti (buona capacità di taglio, velocità di taglio)-2.871,3404​9​6​3​2​0​2​0​8​8​3​4​3Tutti i tipi di prodotti in calcestruzzo, blocchi, ardesia, malta, mattoni, tegole, piastrelle, ecc.

32.74 €

1 Disponibile 6 giorni Tipo ondulato10520Wave Type (beautiful cutting plane)15281104963202-088046All types of concrete products, blocks, slate, mortar, bricks, roof tiles, tiles, etc.

49.39 €

1 Disponibile 5 giorni Tipo ondulato12722Wave Type (beautiful cutting plane)20271604963202-088084All types of concrete products, blocks, slate, mortar, bricks, roof tiles, tiles, etc.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Specifications A secco Application Per calcestruzzo, malta

Supporto tecnico