Codice articolo del costruttore: SA105
Marca: LOBTEX
Prezzo: 46.03 €
Tempi di consegna: 6 giorni
Wheel Type: Tipo segmentato
Outer Diameter: 105 mm
Blade thickness: 1.8 mm
Hole Diameter: 20 mm
Details Type: Sharpness and speed priority type
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
SA105
Codice componente
|
---|
SA105 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Wheel Type | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Details Type | Included ring bore diameter (mm) | Mass (g) | JAN Code | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46.03 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo segmentato | 105 | 1.8 | 20 | Sharpness and speed priority type | 15 | 130 | 4963202-076784 |
Loading...
Product Type | Tagliavetro a diamante | Specifications | A secco | Application | Per calcestruzzo, malta / Piastrella |
---|
Si trova sulla pagina di Mola diamantata Cutting King WA / SA (a secco) , il codice articolo è il seguente: SA105.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto SA105.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Wheel Type
Outer Diameter(mm)
Blade thickness(mm)
Hole Diameter(mm)
Details Type
Included ring bore diameter(mm)
Mass(g)
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali
Codice componente |
---|
SA125 |
SA150 |
SA180 |
SA200 |
WA105 |
WA125 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | Wheel Type | Outer Diameter (mm) | Blade thickness (mm) | Hole Diameter (mm) | Details Type | Included ring bore diameter (mm) | Mass (g) | JAN Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.87 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo segmentato | 127 | 2 | 22 | Sharpness and speed priority type | 20 | 170 | 4963202-076821 | |
101.70 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo segmentato | 152 | 2.2 | 25.4 | Sharpness and speed priority type | 25・22・20 | 290 | 4963202-076869 | |
84.68 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo segmentato | 180 | 2.2 | 25.4 | Sharpness and speed priority type | 25・22・20 | 390 | 4963202-076906 | |
97.14 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | Tipo segmentato | 205 | 2.2 | 25.4 | Sharpness and speed priority type | 25・22・20 | 470 | 4963202-076944 | |
45.66 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo ondulato | 105 | 2 | 20 | More beautiful finish | 15 | 140 | 4963202-076982 | |
83.22 € | 1 | Disponibile | 6 giorni | Tipo ondulato | 127 | 2 | 22 | More beautiful finish | 20 | 210 | 4963202-077026 |