Mola diamantata tramite elettrodeposizione (solo per rivestimento in ceramica) (EY80)

Mola diamantata tramite elettrodeposizione (solo per rivestimento in ceramica) EY80
  • Sconto volumi elevati

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: EY80

Marca: LOBTEX

Prezzo: 80.96

Tempi di consegna: 6 giorni


Dati Tecnici:

Outer Diameter: 80 mm

Blade thickness: 0.6 mm

Included ring bore diameter: 15 mm

Mass: 70 g

JAN Code: 4963202-019828


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EY80

Codice componente
EY80
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Included ring bore diameter
(mm)
Mass
(g)
JAN Code

80.96 €

1 Disponibile 6 giorni 800.615704963202-019828

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Wheel Type Tipo segmentato Application Materiale pietra / Resina
Hole Diameter(mm) 20 Features 1 Using our unique electrodeposition technology, diamond abrasive material is electrodeposited evenly without any gaps to enable a smooth cutting surface that lasts for a surprising length of time. Features 2 The product is extremely thin with little cutting resistance. This greatly improves its workability. It further reduces dust and improves the working environment.
Features 3 As it is a multi-segment type with excellent heat dissipation, continuous cutting is possible. The material cutting precision is excellent, the amount of dust generation is small, and produces clean cut surfaces and does not require repair.

Si trova sulla pagina di Mola diamantata tramite elettrodeposizione (solo per rivestimento in ceramica), il codice articolo è il seguente: EY80.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto EY80.

Tipologia prodotto

Codice componente
EY105
EY125
EY160
EY180
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
Outer Diameter
(mm)
Blade thickness
(mm)
Included ring bore diameter
(mm)
Mass
(g)
JAN Code

86.19 €

1 Disponibile 9 giorni 1050.615・19904963202-012607

120.24 €

1 Disponibile 11 giorni 1250.6191104963202-023887

170.32 €

1 6 giorni 1601192404963202-023993

190.37 €

1 Disponibile 6 giorni 1801193004963202-024037

Supporto tecnico