Mola per fresa diamantata (a secco) tipo sfalsato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

CO4

Codice componente
CO4
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?

336.94 €

1 6 giorni

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Tagliavetro a diamante Specifications A secco Application Materiale pietra
Outer Diameter(mm) 110 Blade thickness(mm) 4 Hole Diameter(mm) 15
Details Type For Plane Mass(g) 370 JAN Code 4963202-022033
Applicable Work Material Plain concrete, U-shaped groove, Hume pipes, Marble (including artificial), Red bricks, Fireproof bricks (soft), Polished color plates, Alumina concrete bricks, Mortar, Blocks, Bush hammered granite blocks, Natural cobblestone gravel paint, Interlocking, Tile, Asphalt road surfaces, Concrete road surfaces Features 1 For plane : Ideal for finishing stone, concrete, and various building materials, as well as grinding and correction of uneven surfaces. (Used in planing tools for dust proofing.)

Si trova sulla pagina di Mola per fresa diamantata (a secco) tipo sfalsato, il codice articolo è il seguente: CO4.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto CO4.

Supporto tecnico