Lama per acciaio inox

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente
FST80
FST100
FST110
FST125
FST160
FST180
FST305
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
Cutting Capacity (Stainless Steel)
(mm)
Outer Diameter
(mm)
Number of flutes
(P)
Tip thickness
(mm)
Hole Diameter
(mm)
JAN Code Mass
(g)
Other

118.07 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5–280301.8204963202-032933110-

121.90 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5–2100361.8204963202-032971150-

121.41 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5–2110401.8204963202-033015180-

153.37 €

1 Disponibile 6 giorni 0.5–2125401.8204963202-033053210-

160.97 €

1 6 giorni 0.5–2160601.8204963202-033091320-

170.95 €

1 6 giorni 0.5–2180601.8204963202-033138400-

318.13 €

1 6 giorni 1–4307801.925.44963202-0331761260Use a low speed tip saw cutter with a no load speed up to 1,600 min-1.

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Work material Acciaio inox Chip Diamante

Supporto tecnico